Опубликуйте свои продукты
Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo
Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo
Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo
Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo
Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo
    Impact Acoustic®

    Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo

    Grafo is probably the best collaboration buddy out there. It features a whiteboard surface combined with an acoustic screen to capture great ideas and beat the noise. The steel trolley wheels make this acoustic whiteboard easy to move wherever it’s needed—in the classroom, office, or boardroom.

    Связаться с Impact Acoustic®

    Cпецификация
    • Magnetic enameled whiteboard with pinnable surface on black metal frame (RAL 9005) with casters.

      Available in 45 colors
      Frame - Steel profiles and wires (black RAL 9005)
      Casters - Polyamid / Thermoplastic rubber
      Whiteboard surface - Ceramic coated steel
      24mm PET Panel 8.6 kg
      Frame 13 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаacoustic-whiteboard-grafo
    • Тип продукцииAcoustic Room Dividers
    • Группа продукцииAcoustic Room Dividers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1923
    • Ширина (мм)1208
    • Глубина (мм)28
    Связанные
    • Основной материалPET
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика