Опубликуйте свои продукты
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon
    Impact Acoustic®

    Acoustic Desk Division Half Moon

    Upgrade your workstation with our Half Moon desk divider, designed with a beautifully rounded silhouette that delivers superior acoustic performance while breaking away from traditional workstation screens. Vertical V-cuts add an extra touch of elegance, making it the perfect add-on for elevating any space acoustically.

    Связаться с Impact Acoustic®

    Cпецификация
    • Width 790mm/590mm

      Height above table 480 mm (Left or Right)

      Available 45 in colors

      PET Panel 4kg/m2

      Adapter 0.32 g

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdesk-division-half-moon
    • Тип продукцииAcoustic Desk Dividers
    • Группа продукцииAcoustic Desk Dividers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)590
    • Ширина (мм)790
    • Глубина (мм)24
    Связанные
    • Основной материалPET
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные перегородки