Опубликуйте свои продукты
Acoustic Hanging Division Crose
Acoustic Hanging Division Crose
Acoustic Hanging Division Crose
Acoustic Hanging Division Crose
Acoustic Hanging Division Crose
    Impact Acoustic®

    Acoustic Hanging Division Crose

    Transform every space into a serene forest with our sound-absorbing room divider featuring leaf-like silhouettes. Available in various sizes and a vast range of colours, this acoustic element seamlessly integrates into any interior design scheme, contributing tranquility and calming effects similar to a walk in the woods.

    Связаться с Impact Acoustic®

    Cпецификация
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colours

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhanging-division-crose
    • Тип продукцииAcoustic Room Dividers
    • Группа продукцииAcoustic Room Dividers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалPET
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика