Опубликуйте свои продукты
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos
    Impact Acoustic®

    Acoustic Hanging Division Kyvos

    What first appears like simple irregular lines gradually turn into complex geometric silhouettes. The result is a striking and surprising design that delights the eye while providing excellent sound-absorbing features.

      Связаться с Impact Acoustic®

      Cпецификация
      • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

        Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

        Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

        Available in 45 colours

        PET Panel 24mm 4 kg/m2

        PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаhanging-division-kyvos
      • Тип продукцииAcoustic Room Dividers
      • Группа продукцииAcoustic Room Dividers
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2025-10-08
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалPET
      • Разработано вШвейцария
      • Страна-производительИталия
      Классификация
      • Категория BIMobjectМебель - Акустика