Опубликуйте свои продукты
Acoustic Hanging Division Matrix
Acoustic Hanging Division Matrix
Acoustic Hanging Division Matrix
Acoustic Hanging Division Matrix
Acoustic Hanging Division Matrix
    Impact Acoustic®

    Acoustic Hanging Division Matrix

    Reminiscent of soothing raindrops that gently hit the ground after the storm subsides, it surprises most to learn that this naturally appearing pattern is conceived using algorithmic design. The matrices display an arrangement of adjacent rounded rectangles that contribute peace and calm to any interior.

      Связаться с Impact Acoustic®

      Cпецификация
      • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

        Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

        Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

        Available in 45 colours

        PET Panel 24mm 4 kg/m2

        PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаhanging-division-matrix
      • Тип продукцииAcoustic Room Dividers
      • Группа продукцииAcoustic Room Dividers
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2025-10-08
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалPET
      • Разработано вШвейцария
      • Страна-производительИталия
      Классификация
      • Категория BIMobjectМебель - Акустика