Опубликуйте свои продукты
Acoustic Hanging Division Plain
Acoustic Hanging Division Plain
Acoustic Hanging Division Plain
Acoustic Hanging Division Plain
Acoustic Hanging Division Plain
    Impact Acoustic®

    Acoustic Hanging Division Plain

    When less is more. With its compact design, this plain acoustic element offers maximum acoustic impact, and like no other element in the same range, it provides the best visual separation to eliminate visual eavesdropping for good.

    Связаться с Impact Acoustic®

    Cпецификация
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhanging-division-plain
    • Тип продукцииAcoustic Room Dividers
    • Группа продукцииAcoustic Room Dividers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалPET
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика