Опубликуйте свои продукты
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios
    Impact Acoustic®

    Acoustic Tensed Division Helios

    While dividing spaces, this acoustic partition system does not entirely block the view. Instead, it creates a sociable visual barrier with floating same-sized circular acoustic panels that can easily be attached to any existing floor and ceiling structures.

    Связаться с Impact Acoustic®

    Cпецификация
    • Available in 45 colors

      Diameter circles 760 mm

      12mm PET Panels 8.7 kg
      Installation hardware 7.2 kg

      Frame Steel profiles and wires (black RAL 9005)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtensed-division-helios
    • Тип продукцииAcoustic Room Dividers
    • Группа продукцииAcoustic Room Dividers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2400
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)40
    Связанные
    • Основной материалPET
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика