Опубликуйте свои продукты
FLYINGBAR
FLYINGBAR
FLYINGBAR
FLYINGBAR
FLYINGBAR
    Indel B

    FLYINGBAR

    Новые минибары FLYINGBAR сочетают в себе зарекомендованную технологию Smart Technology c Итальянским дизайном нового поколения. FLYINGBAR - новые настенные минибары со стеклянными дверцами, самые тонкие в мире, благодаря этому открываются безграничные возможности в установке, что значительно повышает функциональность. Разработка этой модели производилась Indel B и архитектором Massimo Mussapi, который открыл новые границы в дизайне гостиничных номеров, сохранив функциональность, эстетическое качество и современные технологии.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFLYINGBAR
    • Тип продукцииMinibars
    • Группа продукцииFLYINGBAR
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)500
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)200
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)20
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
    • Классификация IFCЭлектрооборудование
    • Название по ССКПУ ООНElectrical equipment and components and supplies
    • Код ССКПУ ООН3912
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_31_32
    • Описание Uniclass 2015Fridge-freezers
    • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Номер OmniClass23-21 23 39 17 11
    • Наименование OmniClassResidential Beverage Bars
    • Код CSI UniFormat IID5090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Electrical Systems