Опубликуйте свои продукты
F2550 - Shredder, Paper Heavy Duty
SEPS2BIM

F2550 - Shredder, Paper Heavy Duty

Shredder shall be able to process a minimum of 25 sheets of paper per pass at a minimum rate of 20 feet per minute. The unit shall have a 16 inch throat to accept paper. Paper shall be shredded into 1/4 inch strips.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF2550
  • Тип продукцииShredder
  • Группа продукцииPaper
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1170
  • Ширина (мм)710
  • Глубина (мм)610
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Классификация IFCПредмет мебели