Опубликуйте свои продукты
Stainless Steel Door Face Protection
INPRO EUROPE

Stainless Steel Door Face Protection

3.3 из 5 звезд3.3(10 отзывы)
Protect your doors from everyday wear and tear with Stainless Steel Door Face Protectors. Our Door Face Protectors keep your doors safe from scratches and dents while offering a decorative touch. Achieve a mirror finish with Stainless Steel.
Cпецификация
  • *Manufactured to your custom specifications Stainless Steel *Type 304 and Type 430 available in 14-gauge, 16-gauge and 18-gauge *Available in No. 4 Satin Finish *Available in cement-on or screw-on Gold Titanium Stainless Steel *Type 304 available in 20-gauge *Available in Gold Titanium, Mirror Finish *Available in cement-on only
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаStainless-Steel-Door-Face-Protection
  • Тип продукцииDoor and Frame Protection
  • Группа продукцииDoor Protection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Межкомнатные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Код Uniclass 2015Pr_30_36_33_45
  • Описание Uniclass 2015Kick plates
  • Код CSI MasterFormat 201410 26 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Door and Frame Protection
  • Номер OmniClass23-17 11 11 25
  • Наименование OmniClassDoor Accessories
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors