Опубликуйте свои продукты
INTRA Easy wall mounted Toilet paper 2 rolls
Intra
Архив

INTRA Easy wall mounted Toilet paper 2 rolls

Toilet paper dispenser Holds two rolls up to 5-1/4" (133 mm) diameter (1800 sheets). Top roll automatically drops in place when bottom roll is used up. Type 304 stainless steel cabinet and mechanism. Theft resistant spindles.
Cпецификация
  • Twin Hide-A-Roll Toilet Tissue Dispenser shall hold and dispense two (2) standard or two (2) 5- 1/4" diameter (Ø133) 1800 sheets tissue rolls and shall have door, door frame, and dispensing mechanism fabricated of alloy 18-8 stainless steel, type 304, 18 gauge; cabinet body shall be same grade, 22 gauge. All exposed surface shall be No 4 satin finish and be protected during shipment with a PVC film easily removable after installation. Internal mechanism levers shall be fabricated of molded high-impact resistant plastic for smooth operation. Structural assembly of body and door components shall be of welded construction. Door hinge shall be of heavy-duty stainless steel 3/16" diameter (Ø4.8). Door shall be held closed with a tumbler lock keyed alike to other ASI washroom equipment. Cabinet shall include theft resistant and vandal resistant rollers that shall be of molded high-impact resistant plastic with integral molded-in stainless steel end pins and two (2) rollers [p/n R-004] shall be supplied.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаASI0030
  • Тип продукцииHygiene products
  • Группа продукции351
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)152
  • Ширина (мм)305
  • Глубина (мм)165
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (кг)2.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 21
  • Наименование OmniClassToilet Paper Dispensers