Опубликуйте свои продукты
INTRA Icon wall mounted Paper dispenser
INTRA Icon wall mounted Paper dispenser
    Intra
    Архив

    INTRA Icon wall mounted Paper dispenser

    Paper dispenser for wall mounting. Suitable for all standard paper sizes. With re-fill window. Outer dimension: 300x300x120 mm Icon is a series designed by Odd Thorsen with a simple and straight style. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
    Cпецификация
    • Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаICPMM
    • Тип продукцииHygiene products
    • Группа продукции350
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)300
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)120
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)3.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 31
    • Наименование OmniClassToilet Tissue Dispensers