Опубликуйте свои продукты
INTRA Icon wall mounted Toilet brush holder
Intra
Архив

INTRA Icon wall mounted Toilet brush holder

Toilet brush holder in stainless steel. Supplied complete with nylon brush with handle in stainless steel. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
Cпецификация
  • Outer dimension: 100x336x100 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаICTB
  • Тип продукцииHygiene products
  • Группа продукции350
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)336
  • Ширина (мм)100
  • Глубина (мм)101
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)1.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
  • Описание Uniclass 2015Toilet brush holders
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories

Похожие продукты