Опубликуйте свои продукты
Biba EDGY Track
Biba EDGY Track
Biba EDGY Track
Biba EDGY Track
Biba EDGY Track
Biba EDGY Track
Biba EDGY Track
Biba EDGY Track
Biba EDGY Track
Biba EDGY Track
    Intra lighting

    Biba EDGY Track

    Tiny sophistication

    Individually or in a matching composition, sophistication is the look you get. Think about Biba if you’re planning an elegant restaurant, minimalistic hotel lobby, Scandinavian-inspired bar, urban retail experience or even your home dining room and let it suit your taste.

    Combine shapes and colours in an endless fusion of possibilities, which will lead you from simple and sophisticated, to a luminaire composition that really lets your ideas fly.

    Cпецификация
    • Luminaire luminous flux: 577 lm - 943 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90

      Optics: 30°, 55°

      Power: 6 W

      Installation: Track (TR)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBiba_EDGY-track
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииBiba
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-08-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)117
    • Ширина (мм)79
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (47)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (8)