Опубликуйте свои продукты
Camay W
Camay W
Camay W
Camay W
    Intra lighting

    Camay W

    "Timeless elegance". Some want it glassy and classy. The inspiration behind the Camay range was to create a glass element to match with modern architecture, following the latest interior design trends. With its timeless note, elegant form and detail, Camay is always a perfect choice in offices, shops, hotels or residential areas.
    Cпецификация
    • Installation: wall (W). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Light distribution: direct (W), direct-indirect (WDI). Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile body with decorative glass side plates; black or white colour finish. Advantages: separate switching of direct/indirect light component for WDI version on request. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, TD). IP protection: 40.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCamay_W
    • Тип продукцииLinear & Systems
    • Группа продукцииCamay
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-22
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (9)