Опубликуйте свои продукты
Gramm T SOP
Gramm T SOP
Gramm T SOP
Gramm T SOP
Gramm T SOP
    Intra lighting

    Gramm T SOP

    The lightest light

    Gramm is elegant and focused, meant to enlighten only what is needed. It is round-shaped, and its main feature is the possibility of rotation which allows a lot of flexibility. When you want a pleasant indirect light, you simply rotate it up with one move.

    A name, a guarantee. Gramm will always bring a feeling of feather lightness to the space. Because Gramm is light, period.

    Cпецификация
    • Luminaire luminous flux: 197 lm - 1263 lm

      LED colour: 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Optics: SOP (Satin opal diffuser)

      Power: 10 W

      Installation: Table (TA)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgramm-T-sop
    • Тип продукцииLinear & Systems
    • Группа продукцииGramm
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-08-18
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (47)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (8)