Опубликуйте свои продукты
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
    Intra lighting

    Gyon RI

    "More is more"

    Fully flexible, widely adaptable, all efficient.

    The possibility of endless lines allows you to go as far as you want. Thanks to the modularity, the luminaire can be designed, as you want it and to go in different directions. This is only the beginning of what you can create with Gyon. Outstanding performance plus bespoke lengths is the perfect recipe for your modular solution, to find the best possible fit and excellent end result. The way you combine the light lines is up to you, as it should be.

    Cпецификация
    • Installation: Recessed trim-less (RI). 

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. 

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP), Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR). 

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated. 

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALITD). 

      Emergency: Emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

      IP protection: 44 (single version), 20 (line version).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGyon-ri
    • Тип продукцииLinear & Systems
    • Группа продукцииGyon
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)68
    • Ширина (мм)56
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (9)