Опубликуйте свои продукты
Gyon S IP54
Gyon S IP54
Gyon S IP54
Gyon S IP54
Gyon S IP54
Gyon S IP54
Gyon S IP54
Gyon S IP54
    Intra lighting

    Gyon S IP54

    "More is more"

    Fully flexible, widely adaptable, all efficient.

    The possibility of endless lines allows you to go as far as you want. Thanks to the modularity, the luminaire can be designed, as you want it and to go in different directions. This is only the beginning of what you can create with Gyon. Outstanding performance plus bespoke lengths is the perfect recipe for your modular solution, to find the best possible fit and excellent end result. The way you combine the light lines is up to you, as it should be.

    Cпецификация
    • Installation: suspended (S).

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 2, 50.000h L90 B10 at 35.

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP), Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR), Satin silvercoated aluminium double parabolic louvre (HMP).

      Light distribution: Direct (C/S).

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi).

      Emergency: Emergency kit version with autonomy 1h or 3h.

      IP protection: 54

      Power supply: 233V 50Hz

      Accessories (order separately): Adjustable wire suspension and ceiling cup with power cable available in various lengths (S version).


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGyon-s-ip54
    • Тип продукцииLinear & Systems
    • Группа продукцииGyon
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (7)