Опубликуйте свои продукты
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
    Intra lighting

    Lynar SDI

    Sweet home for light modules

    Lynar is an elegant, endless modular profile that offers maximum flexibility. The choice of modules is wide and the installation is tool-free, simple, fast and safe. Combine them the way you want and change or move at anytime. It covers a wide range of use - from office, galleries, retail, hospitality to private residences.

    Cпецификация
    • Linear extruded aluminium profile system with integrated 48V track. Indirect light option with SOP diffuser. Wide range of light insets (linear, spot, pendant). Power supply can be mounted remotely (PSE) or inside the profile (PSI).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlynar-sdi
    • Тип продукцииLinear & Systems
    • Группа продукцииLynar
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-31
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (7)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (7)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (9)