Опубликуйте свои продукты
Minus Square
Minus Square
Minus Square
Minus Square
Minus Square
Minus Square
Minus Square
Minus Square
    Intra lighting

    Minus Square

    "Made to match". A refined frame for outstanding ideas. This linear square catches the attention as a graphic element in the space, especially when grouped in various ways. White or RGB options are a perfect canvas for creative ideas. Minus Square integrates easily into any interior, lighting up uniformly the whole space. Design: Gigodesign
    Cпецификация
    • Installation: suspended. Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3,50.000h L80 B10 or RGB LED strip. Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile, powder coated. Advantages: tunable white light source. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALITD). RGB version require external driver and controller - order separately. IP protection: 40. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1,5 m long power cable. 3 m and 5 m suspension available on request.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаminussquare
    • Тип продукцииLinear & Systems
    • Группа продукцииMinus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-22
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (9)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (8)