Опубликуйте свои продукты
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
    Intra lighting

    Nitor RV Flat D.154

    "Simply efficient"

    Taking efficiency way beyond energy saving.

    The classic downlight has been fundamentally improved and overhauled. With uncompromising performance, maximum efficiency and with a wide variety of applications it has become an indispensable part of (almost) every project.

    It’s also a relamping opportunity, where energy consumption can be decreased by up to 70% and a fast payback time can be reached. Moreover, with the same diameter, the luminaire replacement is quick and clean, with no need for additional ceiling work.

    Design: Bojan Klančar

    Cпецификация
    • Installation: Recessed

      LED colour: 827, 830, 840, 930, 940, Tunable white 2700-6500K

      Luminaire luminous flux: 1123 lm - 2186 lm

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) / Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR) / Highly efficient optic with uniform distribution, metalized polycarbonate, lacquer finish with funnel made from polycarbonate.

      IP protection: 44, 54

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNitor_Flat-154
    • Тип продукцииSpots & Downlights
    • Группа продукцииNitor
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)63
    • Ширина (мм)154
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (7)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (9)