Опубликуйте свои продукты
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
    Intra lighting

    Pixy C/W & BAR

    Authentically magnetic

    Pixy is never fixed. It is always flexible. Which makes it the perfect choice for restaurants and bars where moving tables is a daily routine. With a small carbon rod and a magnet, you can instantly move and redirect the light without using the ladder. We think that Pixy is nicer when grouped. Combine composition over and over again.

    Cпецификация
    • Product range:

      • Pixy C/W
      • Pixy C/W with integrated driver
      • Pixy BAR 3x, 5x

      Optics: 30°, 50°

      Luminaire luminous flux: 1160 lm - 1309 lm

      LED colour: 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Installation: Ceiling or wall

      Driver: DALI-2, FO - Fixed output - on/off or without driver

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpixy-c-w
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииPixy
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-12-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (10)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (51)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (9)