Опубликуйте свои продукты
Wave Round C
Wave Round C
Wave Round C
Wave Round C
Wave Round C
Wave Round C
Wave Round C
Wave Round C
Wave Round C
    Intra lighting

    Wave Round C

    "Life is a full circle"

    If you're not into circles, move on.

    Challenge your creativity by designing repeating figures or an original combination of different shapes and sizes, without losing the focal point.

    ‘Wave round’ may look all glitz and glamour, but it also boasts increased efficiency and reduced glare and as such is appropriate for your reception, building entrance or a shopping centre. It’s an object that seeks attention without dominating your space.

    Cпецификация
    • Luminaire luminous flux: 1690 - 65743 lm

      Led colour: 827, 830, 835, 840, 930, 940, Tunable white 2700-6500K

      Installation: Ceiling (C)


      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or soft-light prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light. 

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated. 

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator. 

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions. 

      Power supply: 230V 50Hz.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWave_Round_C
    • Тип продукцииLinear & Systems
    • Группа продукцииWave Round
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-03-23
    • Номер версии2
    • Высота (мм)88
    • Ширина (мм)70
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (9)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (8)