Опубликуйте свои продукты
JANSEN JANISOL 60 Folding partition
JANSEN JANISOL 60 Folding partition
JANSEN JANISOL 60 Folding partition
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 Folding partition

    The JANSEN JANISOL 60 Folding partition is based on the thermally insulated JANSEN JANISOL 60 system and is flexible in use. It can be used as a room divider or for the exterior. The proven system – newly developed for flexible openings – can be opened inwards or outwards. Slender steel profiles and narrow face widths result in robust, hard-wearing and durable folding partitions.

    Cпецификация
    • 01-04-01-01

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_Janisol_folding_partition
    • Тип продукцииInsulated steel systems
    • Группа продукцииFolding and sliding doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-17
    • Номер версии3
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Складные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_78
    • Описание Uniclass 2015Sliding folding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 35 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Accordion Folding Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 21
    • Наименование OmniClassFolding Metal Doors