Опубликуйте свои продукты
JANSEN VISS Basic 50/60 Façade
JANSEN VISS Basic 50/60 Façade
JANSEN VISS Basic 50/60 Façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS Basic 50/60 Façade

    With JANSEN VISS Basic 50/60 Façade, JANSEN offers cost-effective and aesthetic system solutions for the support-free construction of façades. The design of the system is based on the tried-and-tested JANSEN VISS 50/60 Façade system. This makes it possible to construct a wide range of façades, even with very large spans. The choice of the shape and material of the loadbearing construction is unrestricted.

    Cпецификация
    • 01-03-01-02

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_VISS_Basic_facade
    • Тип продукцииSteel facades
    • Группа продукцииVISS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-14
    • Номер версии3
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж
    • Классификация IFCВитраж
    • Код ETIMEG020350
    • Название ETIMBuilding - Facade cladding
    • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
    • Код ССКПУ ООН30151806
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls