Опубликуйте свои продукты
JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI60
JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI60
JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI60
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI60

    JANSEN can expand its portfolio of fire protection façades with the classification and approval of the JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI60. Building on the findings of the JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI30, the new approval for curtain walls and partitions offers architects design perspectives: Glass sizes up to 3240 mm wide x 1680 mm high are possible and various variants for the design of building corners have been tested.

    Cпецификация
    • 01-03-01-09

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_VISS_Fire_EI60_fire_protection_facade
    • Тип продукцииSteel facades
    • Группа продукцииVISS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-06-11
    • Номер версии3
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж
    • Классификация IFCВитраж
    • Код ETIMEG020350
    • Название ETIMBuilding - Facade cladding
    • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
    • Код ССКПУ ООН30151806
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls