Опубликуйте свои продукты
JANSEN VISS 50/60 Roof
JANSEN VISS 50/60 Roof
JANSEN VISS 50/60 Roof
    Jansen AG

    JANSEN VISS 50/60 Roof

    Welded steel constructions come into their own in roof glazing. Ultra-slimline profiles also allow designers to create large roof lights. The sealing principle is optimised for roof glazing applications but can also be easily combined with JANSEN VISS 50/60 Façades. The loadbearing construction can also be installed to run continuously from the slope to the vertical.

    Cпецификация
    • 01-03-02-02

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_VISS_roof_glazing
    • Тип продукцииSteel facades
    • Группа продукцииVISS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-08
    • Номер версии3
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж
    • Классификация IFCВитраж
    • Код ETIMEG020350
    • Название ETIMBuilding - Facade cladding
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls