Опубликуйте свои продукты
Economy 50 door - double leaf - outward opening
Economy 50 door - double leaf - outward opening
Economy 50 door - double leaf - outward opening
    Jansen AG
    Архив

    Economy 50 door - double leaf - outward opening

    Jansen Economy 50 is the profile system for flush door constructions without thermal insulation. The simple profile shapes ease the task of assembly. The wide range offers room for creative and cost-effective solutions.

    Cпецификация
    • 01-02-01-01

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeconomy_50_double-leaf_outward_opening
    • Тип продукцииUninsulated steel systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-12-16
    • Номер версии3
    • Глубина (мм)50
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНMetal doors
    • Код ССКПУ ООН30171505
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Описание Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 15
    • Наименование OmniClassSteel Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors