Опубликуйте свои продукты
JANSEN CONNEX bloc window
JANSEN CONNEX bloc window
JANSEN CONNEX bloc window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX bloc window

    The narrow face of the frames of the new CONNEX bloc wood/metal window ensures light-flooded space. By using wood on the inside, CONNEX bloc contributes to a comfortable room climate but is also protected on the outside thanks to the aluminium facing. With CONNEX bloc, our system family of wood/metal windows is extended by another outstanding product. The tried-and-tested cube system can be extended in a few steps to make up the bloc system. To do this, only four additional components are needed: outer frame, glazing bar, glazing pads and clips. The wood contour remains unchanged, and CONNEX bloc provides even more practical benefits.

    Cпецификация
    • 03-10-01-01

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_CONNEX_bloc_window
    • Тип продукцииWood-Metal systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEC003536
    • Название ETIMWindow (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Описание Uniclass 2015Wood window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 15
    • Наименование OmniClassWood Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows