Опубликуйте свои продукты
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 window

    The slender profile face widths on the JANSEN JANISOL 60 windows made of steel or stainless steel provide space for creativity and lend the building a quite special character. Whether it is sash bar variants, arched windows or large-element glazing: the Janisol window system is particularly suitable for use in new buildings as well as for the refurbishment of existing building fabric.

    Cпецификация
    • 01-01-02-01

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_Janisol_window
    • Тип продукцииInsulated steel systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-17
    • Номер версии5
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEC003536
    • Название ETIMWindow (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Описание Uniclass 2015Steel window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Наименование OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows