Опубликуйте свои продукты
JANSEN JANISOL Primo 60 window
JANSEN JANISOL Primo 60 window
JANSEN JANISOL Primo 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Primo 60 window

    With only 60 mm installation depth, the thermally broken steel profiles achieve excellent thermal insulation values and make an active contribution to environmentally compatible sustainable building. The assembly and manufacture of JANSEN JANISOL Primo 60 and combination with JANSEN JANISOL 60 systems are simplified by the use of identical profile cross sections.

    Cпецификация
    • 01-01-02-02

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_Janisol_Primo_window
    • Тип продукцииInsulated steel systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-17
    • Номер версии3
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEC003536
    • Название ETIMWindow (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Описание Uniclass 2015Steel window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Наименование OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows