Опубликуйте свои продукты
JANSEN CONNEX cube window
JANSEN CONNEX cube window
JANSEN CONNEX cube window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX cube window

    The CONNEX cube wood/metal window combines the advantages of wood as a natural material with the good weather resistance of an aluminium outer skin. The window has an attractive appearance: wood on the inside creates a cosy atmosphere; the external aluminium facing – anodised or paint coated – can be adapted to individual client requirements.The CONNEX cube system fulfils the most demanding requirements regarding thermal and sound insulation. Every house with wood-metal windows is "warmly dressed" in winter and the heating works in slow gear. CONNEX cube windows offer a favourable price/performance ratio; they are practically maintenance-free and have a long service life.

    Cпецификация
    • 03-10-01-02

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_CONNEX_cube_window
    • Тип продукцииWood-Metal systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEC003536
    • Название ETIMWindow (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Описание Uniclass 2015Wood window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 15
    • Наименование OmniClassWood Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows