Опубликуйте свои продукты
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 fire protection window

    The JANSEN JANISOL 60 fire protection window for windows and fixed glazing as well as the systems for doors and fixed glazing round off the fire safety product range. The system meets fire resistance class E/EW45 for window applications as well as E/EW30 for fixed glazing. The window has an installation depth or 60 mm (window frame) or 64 mm (window casement) and has the same face as the JANSEN JANISOL 60 window. It also impresses thanks to its simple and efficient processing.

    Cпецификация
    • 01-01-04-01

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_Janisol_1_fire_protection_window
    • Тип продукцииSmoke and fire protection steel systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-30
    • Номер версии4
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEC003536
    • Название ETIMWindow (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Описание Uniclass 2015Steel window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 27 11
    • Наименование OmniClassFire Rated Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows