Опубликуйте свои продукты
JANSEN JANISOL Arte 132 sliding door
JANSEN JANISOL Arte 132 sliding door
JANSEN JANISOL Arte 132 sliding door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte 132 sliding door

    Using the extremely slimline steel profile system JANSEN JANISOL Arte, extremely large sliding doors with slim face widths and high stability can be prepared. Originally developed by Jansen for the reconstruction of historic windows, JANSEN JANISOL Arte now offers architects and planners the possibility to divide large glass fronts in new buildings.

    Cпецификация
    • 01-04-01-03

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_Janisol_Arte_2_0_sliding_door
    • Тип продукцииInsulated steel systems
    • Группа продукцииFolding and sliding doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-17
    • Номер версии3
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 19
    • Наименование OmniClassSliding Metal Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors