Опубликуйте свои продукты
JANSEN Economy 60 door
JANSEN Economy 60 door
JANSEN Economy 60 door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 door

    Thanks to its greater installation depth and wall thickness, the JANSEN Economy 60 system is particularly suitable for large, heavy duty single and double doors and for applications requiring higher levels of security.

    Cпецификация
    • 01-02-01-03

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_economy_60_door
    • Тип продукцииUninsulated steel systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-12-16
    • Номер версии4
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНMetal doors
    • Код ССКПУ ООН30171505
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Описание Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 15
    • Наименование OmniClassSteel Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors