Опубликуйте свои продукты
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte 60 door

    Slim face widths, different design options (single-leaf, double-leaf, different threshold variants, including barrier-free, CE labelling, with or without sash bars, various lock versions, a wide range of materials – namely steel, stainless steel and Corten steel). JANSEN JANISOL Arte 60 doors are therefore the right choice for renovations to existing buildings and modern structures, where architectural freedom is desired.

    Cпецификация
    • 01-02-05-01

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаjansen_janisol_door_Arte_2_0
    • Тип продукцииInsulated steel systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-25
    • Номер версии4
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Описание Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 15
    • Наименование OmniClassSteel Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors