Опубликуйте свои продукты
JANSEN JANISOL HI 80 Door
JANSEN JANISOL HI 80 Door
JANSEN JANISOL HI 80 Door
JANSEN JANISOL HI 80 Door
JANSEN JANISOL HI 80 Door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL HI 80 Door

    The JANSEN JANISOL HI 80 Door system fulfils maximum insulation requirements and, with respect to safety/security and durability, is also suitable for extreme service conditions – such as those in very busy public buildings. With triple glazing, it is easy to achieve doors with excellent thermal conductivity coefficients of Ud 1.0 W/m2K. Thanks to high-tech thermal break spacer bars made of glass-fibre reinforced plastic, the new door system also benefits from excellent structural values and achieves top values in system tests (air/water/wind/mechanics). With JANSEN JANISOL HI 80 Door, JANSEN sets new benchmarks in terms of contemporary architecture combined with excellent thermal insulation.

    Cпецификация
    • 01-02-04-01

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаjansen_janisol_hi_door
    • Тип продукцииInsulated steel systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-10
    • Номер версии5
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Описание Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 15
    • Наименование OmniClassSteel Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors