Опубликуйте свои продукты
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS façade

    With the VISS system, Jansen offers a highly thermally insulated facade construction with a Passivhaus certificate for any application both in new buildings and refurbishments. The components from the modular system are selected to suit the structural requirements, size of panels and/or infill element thicknesses in order to achieve the best solution in terms of structure and cost.

    Cпецификация
    • 01-03-01-01

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_VISS_facade
    • Тип продукцииSteel facades
    • Группа продукцииVISS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-05
    • Номер версии3
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж
    • Классификация IFCВитраж
    • Код ETIMEG020350
    • Название ETIMBuilding - Facade cladding
    • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
    • Код ССКПУ ООН30151806
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls