Опубликуйте свои продукты
JANSEN VISS Fire EI30 fire protection façade
JANSEN VISS Fire EI30 fire protection façade
JANSEN VISS Fire EI30 fire protection façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire EI30 fire protection façade

    The updated classification of the VISS Fire EI30 curtain wall provides architects with undreamed-of design prospects. With glass dimensions of up to 2300 mm in width and 4600 mm in height, there are more options to choose from in terms of glazing from different manufacturers as well as different variants for the realisation of corner joints. In other words, greater creative freedom in the comprehensive planning of fire protection façades, including the entrance area, while ensuring that the high functional and legal requirements are met at the same time. Learn more about the new possibilities offered by the VISS Fire EI30 curtain wall. We would be glad to help you do so.

    Cпецификация
    • 01-03-01-07

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_VISS_Fire_EI30_fire_protection_facade
    • Тип продукцииSteel facades
    • Группа продукцииVISS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-12
    • Номер версии3
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж
    • Классификация IFCВитраж
    • Код ETIMEG020350
    • Название ETIMBuilding - Facade cladding
    • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
    • Код ССКПУ ООН30151806
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls