Опубликуйте свои продукты
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS RC façade

    For higher levels of building protection, Jansen presents the new VISS RC4, a further development of its RC3 burglar resistant system. With VISS RC4, Jansen is meeting the growing need for solutions that offer increased security alongside simple production and assembly. With an identical appearance to the standard VISS façade, the VISS RC4 structure shows no visible signs of burglar resistance. This allows different building requirements to be realised with a uniform appearance. New VISS RC4 façade also provides protection from even the most well-equipped burglars. The VISS RC4 façade can withstand the standardised break-in attempt in accordance with EN 1630 for at least ten minutes.

    Cпецификация
    • 01-03-01-05

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_VISS_RC_facade
    • Тип продукцииSteel facades
    • Группа продукцииVISS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-12
    • Номер версии2
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж
    • Классификация IFCВитраж
    • Код ETIMEG020350
    • Название ETIMBuilding - Facade cladding
    • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
    • Код ССКПУ ООН30151806
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls