Опубликуйте свои продукты
JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade
JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade
JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade

    With a view to combining fire protection and burglary protection in modern facades, Jansen offers a facade system that fulfils both requirements: the VISS Fire facade EI30 RC2/3. This development aims to offer multi-functionality by providing both effective fire protection and a high level of burglary protection.

    Cпецификация
    • 01-03-01-08

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_VISS_Fire_EI30_RC_fire_protection_facade
    • Тип продукцииSteel facades
    • Группа продукцииVISS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-11-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж
    • Классификация IFCВитраж
    • Код ETIMEG020350
    • Название ETIMBuilding - Facade cladding
    • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
    • Код ССКПУ ООН30151806
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls