Опубликуйте свои продукты
ASB4128 - Medium Power Subwoofer 2 x 18" 2042H Drivers
JBL Professional

ASB4128 - Medium Power Subwoofer 2 x 18" 2042H Drivers

Medium Power Subwoofer 2 x 18" 2042H Drivers - ASB4128

ASB4128 is a medium power subwoofer system comprised of two 460 mm (18 in) low frequency drivers in a front-loaded, vented configuration. The deep, rectangular cabinet allows for extended low frequency bandwidth with minimum frontal profile.

FEATURES

  • Large vent area for high output.
  • Parallel/Discrete Switchable.
  • See Array Guide on applications such as performing arts facilities, theatrical sound design, auditoriums, houses of worship, live clubs, dance-clubs/discotheques, sports facilities and themed entertainment venues.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаASB4128-Medium-Power-Subwoofer-2-x-18-2042H-Drivers
  • Тип продукцииInstalled Sound
  • Группа продукцииPoint Source Speakers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-06
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers