Опубликуйте свои продукты
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
    JBL Professional

    STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer

    Single 18” Bass Reflex Subwoofer - STX818S

    A single 18" compact high power subwoofer system in a front-loaded, vented enclosure designed for minimum frontal area provides 1,000 watts of continuous pink noise power handling, 2 kW program and 4 kW peak. The STX818S also comes equipped with a top-mounted M20 pole-mount and an optional wheel kit.

    FEATURES

    • 18 in. Super Vented Gap™ woofer for extended low-frequency output.
    • Large port area for reduced distortion.
    • 20 mm threaded pole socket for solid, secure satellite speaker mounting.
    • Rugged DuraFlex™ coated enclosures sized to be truck pack friendly.
    • 14-Gauge steel grille lined with acoustically transparent cloth.


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSTX818S-Single-18-Bass-Reflex-Subwoofer
    • Тип продукцииVintage
    • Группа продукцииPortable Sound
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers