Опубликуйте свои продукты
Changing table Lyfta 140 V
Changing table Lyfta 140 V
    Jeltec
    Архив

    Changing table Lyfta 140 V

    Lyfta 140V is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table surface and is equipped with a phthalate-free mattress, high side barrier, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. Lyfta 140V is available in birch or white laminate.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLyfta140V
    • Тип продукцииChanging stations
    • Группа продукцииLyfta
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-18
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1400
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)71
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings