Опубликуйте свои продукты
Changing table Elin 120V
Changing table Elin 120V
    Jeltec

    Changing table Elin 120V

    Elin 120V is an electrical height adjustable changing table with a working height between 60-110 cm. The changing table has a washing area which is embedded to the left on the changing table surface. The changing table is equipped with a phthalate-free mattress, high side barriers, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. To avoid heavy lifting it can be complemented with Klättra a practical staircase for changing tables. Elin120V changing table is available in birch or white laminate.

    To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаElin120V
    • Тип продукцииChanging stations
    • Группа продукцииElit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-18
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)56
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings