Опубликуйте свои продукты
Changing table Elit Vägg  60
Changing table Elit Vägg  60
    Jeltec

    Changing table Elit Vägg 60

    Elit 60 Vägg is a wall-mounted, electrical height adjustable changing table with a 57-110 cm working height. It comes with a phthalate-free mattress and high side barriers. The changing table is available in birch or white laminate. To avoid heavy lifting Elit 60 Vägg can be complemented with Klättra a practical staircase for changing tables.

    To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаElit60vagg
    • Тип продукцииChanging stations
    • Группа продукцииElit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-18
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)30
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings