Опубликуйте свои продукты
Washing bench Tvättbänk
Washing bench Tvättbänk
    Jeltec

    Washing bench Tvättbänk

    The washing bench are designed to minimize the risk of pressure injuries when placed beside a height adjustable changing table. It comes complete with a mixer tap and pull-out shower, drainage components and 12 cm deep wire baskets. Available in birch or white laminate.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTvattbank
    • Тип продукцииChanging stations
    • Группа продукцииTvättbänk
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)30
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings