Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Dubbel Tvattbank & Skötbord Lyfta

Уникальная ссылка: Tvattbank-Lyfta
Брэнд: Jeltec
Тип продукции: Changing stations
Группа продукции: Lyfta
Глубина (мм): 800
Дата публикации: 2016-10-18
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Two Skötbord Lyfta units, together with the washing bench, Tvättbänk Björk, can provide a very smooth and safe surface for nappy changing. The tables can be lowered almost all the way down to the floor (30-110cm) so children can easily climb up on the changing table from the floor. The washing bench is equipped with 4 wire baskets, drainage components, and a mixer tap with pull-out shower. These tables are delivered with a phthalate-free mattress and high rims


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Steel
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden
Масса нетто (кг): 136

Категория BIMobject: Мебель - Мебель
Классификация IFC: Furnishing Element
Название по ССКПУ ООН: Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН: 56
Uniclass 1.4 Код: L8211
Uniclass 1.4 Описание: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Номер OmniClass: 23-21 00 00
Наименование OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Продукция доступна в:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®