Опубликуйте свои продукты
ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА AITANA LUXE
Jofel
Архив

ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА AITANA LUXE

*Наливной дозатор с резервуаром для жидкого мыла.
*Резервуар из дымчатого SAN, вместимостью 0,900 л.
*Основание и кнопка из серого прочного высококачественного ABS.
*Замок с ключом, крышка из нержавеющей стали.
*Кнопка с антикоррозионным и противокапельным клапаном.
*Предоставляет возможность полного визуального контроля запаса мыла.
*Максимальная эффективность и высокая долговечность.
*Простая очистка и обслуживание.
*Рекомендуется для мест общественного назначения и общественных туалетов с высокой проходимостью.
*Широко опробован.

Cпецификация
  • *Наливной дозатор с резервуаром для жидкого мыла.
    *Резервуар из дымчатого SAN, вместимостью 0,900 л.
    *Основание и кнопка из серого прочного высококачественного ABS.
    *Замок с ключом, крышка из нержавеющей стали.
    *Кнопка с антикоррозионным и противокапельным клапаном.
    *Предоставляет возможность полного визуального контроля запаса мыла.
    *Максимальная эффективность и высокая долговечность.
    *Простая очистка и обслуживание.
    *Рекомендуется для мест общественного назначения и общественных туалетов с высокой проходимостью.
    *Широко опробован.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsoap_dispenser_aitana_deluxe
  • Тип продукцииSoap dispensers
  • Группа продукцииAitana
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)210
  • Ширина (мм)125
  • Глубина (мм)105
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)0.42
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код ETIMEC010549
  • Название ETIMSoap dispenser
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Описание Uniclass 2015Soap dispensers
  • Номер OmniClass23-31 25 29 13
  • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers