Опубликуйте свои продукты
ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА В КАРТРИДЖАХ AZUR
Jofel
Архив

ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА В КАРТРИДЖАХ AZUR

*Дозатор для жидкого мыла в картриджах, линия Azur.
*Изготовлен из белого прочного высококачественного ABS.
*Замок с ключом.
*Смотровое окно для контроля расхода.
*Для картриджей по 0,800 л Jofel арт. AT51280, AT51380 и AT51580.
*Кнопка, встроенная в корпус.
*Широко опробован: Максимальная эффективность и высокая долговечность.
*Простое обслуживание и очистка.
*Легко вписывается в любую планировку и интерьер.
*Рекомендуется для мест общественного назначения и общественных туалетов со средней или высокой проходимостью.

Cпецификация
  • *Дозатор для жидкого мыла в картриджах, линия Azur.
    *Изготовлен из белого прочного высококачественного ABS.
    *Замок с ключом.
    *Смотровое окно для контроля расхода.
    *Для картриджей по 0,800 л Jofel арт. AT51280, AT51380 и AT51580.
    *Кнопка, встроенная в корпус.
    *Широко опробован: Максимальная эффективность и высокая долговечность.
    *Простое обслуживание и очистка.
    *Легко вписывается в любую планировку и интерьер.
    *Рекомендуется для мест общественного назначения и общественных туалетов со средней или высокой проходимостью.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSoap_dispenser_AZUR_ABS_800ml
  • Тип продукцииSoap dispensers
  • Группа продукцииAitana
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)271
  • Ширина (мм)127
  • Глубина (мм)110
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)0.455
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Описание Uniclass 2015Soap dispensers
  • Номер OmniClass23-21 43 15 21
  • Наименование OmniClassInstitutional Soap Dispensers